FXP-SVK 442 5R18 N10SU

N. articolo: 10.01.38.02952
Sistema di presa ad area a vuoto con produttore di vuoto integrato e valvole escludenti
Lunghezza L: 442 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 5 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gom N+SU, Altezza 10mm
con: Eiettore in linea SEMP
Formato: 50
Consumo d'aria: 250 l/min
Peso: 2.6 kg
Sistema di presa a vuoto ad area con schiuma SU

Sistema di presa a vuoto ad area con schiuma SU

Sistema di presa a vuoto ad area con schiuma SU per la movimentazione di superfici in vetro con rivestimenti particolarmente delicati. La superficie in tessuto speciale della ventosa elimina il rischio di graffi e contaminazione sulla superficie del pezzo.

FXP-SVK 442 5R18 N10SU
Attributo Valore
B 130 mm
B3 21,6 mm
H 60 mm
H1 99 mm
H2 10 mm
H3 7,7 mm
H4 5,5 mm
H5 28 mm
L 442 mm
L2 402 mm
L3 154 mm
Y1 90 mm
Tipo valvula SVK
Tolleranze di misura ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Nota: Per lunghezze pari a 1.234 mm e 1.432 mm vengono impiegati rispettivamente due eiettori e calotte fonoassorbenti. Il tipo FXP richiede un tubo flessibile aria compressa di 12/9 mm