FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

Numero articolo: 10.01.43.00002

Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso

Diametro ugello1,1 mm
Lunghezza L300 mm
Larghezza B130 mm
Altezza H131,4 mm
Disposizione3R18
Funzione supplementareVacuostato e pressostato VSi
Peso1,35 kg
ModelloInterruttore PNP
FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi
Attributo Valore
B 130 mm
B1 159 mm
dn 10 mm
D 32 mm
H 131,40 mm
H1 137,40 mm
H2 20 mm
L 300 mm
L1 331 mm
L2 99 mm
L3 102 mm
Attributo Valore
Peso 1,35 kg
Tipo di Materiale Gomma O, Altezza 20 mm
N° celle di aspirazione 45
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
Note sull’ordine: FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

Il sistema di presa ad area FMCB viene fornito come prodotto pronto per il collegamento.