Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistema di presa ad area a vuoto con produttore di vuoto integrato e resistenze di flusso
Diametro ugello | 1,1 mm |
Lunghezza L | 300 mm |
Larghezza B | 130 mm |
Altezza H | 131,4 mm |
Disposizione | 3R18 |
Funzione supplementare | 1x valvola di controllo vuoto / soffio |
Funzione supplementare | Vacuostato e pressostato VSi |
Costruzione del generatore di vuoto | Module di eiettore SEP |
Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
Peso | 2 kg |
Modello | Commutazione NPN |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 130 mm |
B1 | 159 mm |
dn | 10 mm |
H | 131,40 mm |
H1 | 137,40 mm |
H2 | 20 mm |
L | 300 mm |
L1 | 331 mm |
L2 | 99 mm |
L3 | 102 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 2 kg |
Capacità di aspirazione (max.) | 354 l/min |
Tipo di Materiale | Gomma O, Altezza 20 mm |
N° celle di aspirazione | 45 |
Capacità di carico (verticale) | 80 N |
Carico massimo (orizzont.) | 350 N |
Famigilia de prodotti | FXCB |
Note sull’ordine: FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO
Il sistema di presa ad area FXCB viene fornito come prodotto pronto per il collegamento.