Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistema per il vuoto completo da collegare ai robot leggeri
con | presa ad area FXCB |
per | Universal Robots |
Tipo | 3,5,10,16 |
Modello | Commutazione NPN |
Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 130 mm |
B1 | 159 mm |
H | 131,40 mm |
H1 | 137,40 mm |
H2 | 20 mm |
L | 300 mm |
L1 | 331 mm |
L2 | 99 mm |
L3 | 102 mm |
dn | 10 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 2 kg |
Capacità di aspirazione (max.) | 525,90 l/min |
Tipo di Materiale | Gomma O, Altezza 20 mm |
N° celle di aspirazione | 45 |
Capacità di carico (verticale) | 80 N |
Carico massimo (orizzont.) | 350 N |
per | Universal Robots |
Famigilia de prodotti | ROB-SET-FXCB |
Note sull’ordine: ROB-SET FXCB UR O20
Il set per la manipolazione FXCB viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:
Parti di ricambio disponibili: modulo flangia MOD-FLAN (opzionale), cavo di connessione ASK-B, stagnola anteriore MASK-FOL, valvola elettromagnetiche EMV, piastra di tenuta DI-PL, silenziatore SD
Accessori disponibili: tubo flessibile aria compressa a vuoto VSL