Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eiettore Inline per la produzione di vuoto direttamente sulla ventosa
Diametro ugello | 0,9 mm |
Grado evacuazione | 89 % |
Capacità di aspirazione | 21 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 36 l/min |
Pressione ottimale | 5 bar |
Attributo | Valore |
---|---|
G2 | G1/8"-IG |
G3 | M5-AG |
H1 | 29,80 mm |
H2 | 4 mm |
L | 35 mm |
L2 | 16 mm |
LG3 | 5 mm |
SW1 | 17 mm |
G1 | G1/4"-IG |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro ugello | 0,90 mm |
Grado evacuazione | 89 % |
Capacità di aspirazione | 21 l/min |
Capacità di aspirazione | 1,30 m³/h |
Consumo d'aria (aspir.) | 36 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 2,20 m³/h |
Pressione ottimale | 5 bar |
Temp. ambiente | 0 ... 60 °C |
Peso | 15 g |
Capacità di aspirazione (max.) | 0,74 cfm |
Consumo d'aria (aspir.) | 1,27 cfm |
Pressione ottimale | 72,50 psi |
Famigilia de prodotti | VR |
Note sull’ordine: VR 09
L'eiettore in linea VR viene fornito come prodotto finito per connessione.