SEC-100

Numero articolo: 10.02.01.00078

Eiettore di trasporto per pezzi particolarmente porosi

Misura ugello10 mm
Capacità di aspirazione36,6 m³/h
SEC-100
Attributo Valore
D 37 mm
D1 19 mm
D2 19 mm
G2 G1/8"-IG
G3 M4-IG
L 21 mm
L1 70 mm
LG3 8 mm
X1 29 mm
Attributo Valore
Max.vuoto -170 mbar
Capacità di aspirazione 610 l/min
Capacità di aspirazione 36,60 m³/h
Consumo d'aria (aspir.) 190 l/min
Consumo d'aria (aspir.) 11,10 m³/h
Campo di pressione (press. di esercizio) 2,0 ... 6,0 bar
Temp. ambiente -20 ... 80 °C
Peso 0,07 kg
Max.vuoto -5,02 inHg
Capacità di aspirazione (max.) 21,54 cfm
Consumo d'aria (aspir.) 6,71 cfm
Campo di pressione (press. di esercizio) 29,0 ... 87,0
Famigilia de prodotti SEC


Nota: Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale (4,5 bar)
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
Note sull’ordine: SEC-100

L'eiettore SEC viene fornito come prodotto finito per connessione.