SEC-400

N. articolo: 10.02.01.00080
Eiettore di trasporto per pezzi particolarmente porosi
Misura ugello: 40 mm
Capacità di aspirazione (max):
135 m³/h
SEC-400
Attributo Valore
D 84 mm
D1 75 mm
D2 52 mm
G2 G3/8"-IG
G3 M4-IG
L 35 mm
L1 95 mm
LG3 14 mm
X1 72 mm