SEC-750

N. articolo: 10.02.01.00081
Eiettore di trasporto per pezzi particolarmente porosi
Misura ugello: 75 mm
Capacità di aspirazione (max):
518.4 m³/h
SEC-750
Attributo Valore
D 140 mm
D1 125 mm
D2 100 mm
G2 G1/2"-IG
G3 M6-IG
L 65 mm
L1 180 mm
LG3 6 mm
X1 126 mm