SEG 10 HS

Numero articolo: 10.02.01.00247

Eiettore base con alloggiamento robusto per impiego universale

Diametro ugello1 mm
FormaPer alto vuoto
Capacità di aspirazione34 l/min
Consumo d'aria (aspir.)49 l/min
SEG 10 HS
Attributo Valore
B 16 mm
D 15 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
G3 G1/8"-IG
H 26 mm
L 57 mm
SW1 14 mm
Attributo Valore
Diametro ugello 1 mm
Grado evacuazione 85 %
Capacità di aspirazione 34 l/min
Capacità di aspirazione 2 m³/h
Capacità di aspirazione (max.) 1,20 cfm
Consumo d'aria (aspir.) 49 l/min
Consumo d'aria (aspir.) 2,90 m³/h
Consumo d'aria (aspir.) 1,73 cfm
Campo di pressione (press. di esercizio) 3,0 ... 6,0 bar
Campo di pressione (press. di esercizio) 43,5 ... 87,0
Pressione ottimale 5 bar
Pressione ottimale 72,50 psi
Diametro int. tubo per aria compressa 2 mm
Diametro int. tubo per vuoto 4 mm
Temp. ambiente -10 ... 80 °C
Peso 46 g
Famigilia de prodotti SEG


Nota: Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza
Metrico       Imperial
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
Note sull’ordine: SEG 10 HS

L'eiettore base SEG viene fornito come prodotto finito per connessione.

 

Parti di ricambio disponibili: silenziatore