SEG 20 HS

Numero articolo: 10.02.01.00256

Eiettore base con alloggiamento robusto per impiego universale

Diametro ugello2 mm
FormaPer alto vuoto
Capacità di aspirazione124 l/min
Consumo d'aria (aspir.)186 l/min
SEG 20 HS
Attributo Valore
B 26 mm
D 20 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/4"-IG
G3 G3/8"-IG
H 38 mm
L 90 mm
SW1 17 mm
Attributo Valore
Diametro ugello 2 mm
Grado evacuazione 85 %
Capacità di aspirazione 124 l/min
Capacità di aspirazione 7,40 m³/h
Capacità di aspirazione (max.) 4,38 cfm
Consumo d'aria (aspir.) 186 l/min
Consumo d'aria (aspir.) 11,20 m³/h
Consumo d'aria (aspir.) 6,57 cfm
Campo di pressione (press. di esercizio) 3,0 ... 6,0 bar
Campo di pressione (press. di esercizio) 43,5 ... 87,0
Pressione ottimale 5 bar
Pressione ottimale 72,50 psi
Diametro int. tubo per aria compressa 4 mm
Diametro int. tubo per vuoto 9 mm
Temp. ambiente -10 ... 80 °C
Peso 118 g
Famigilia de prodotti SEG


Nota: Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza
Metrico       Imperial
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
Note sull’ordine: SEG 20 HS

L'eiettore base SEG viene fornito come prodotto finito per connessione.

 

Parti di ricambio disponibili: silenziatore