SEG 25 LS

N. articolo: 10.02.01.00259
Eiettore base con alloggiamento robusto per impiego universale
Misura ugello: 2,5 mm
Forma: Per potenza aspir. elev.
Capacità di aspirazione (max):
260 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 275 l/min
SEG 25 LS
Attributo Valore
B 32 mm
D 28 mm
G1 G3/8"-IG
G2 G1/2"-IG
G3 G1/2"-IG
H 50 mm
L 117 mm
SW1 22 mm