SEG 30 LS

N. articolo: 10.02.01.00260
Eiettore base con alloggiamento robusto per impiego universale
Misura ugello: 3,0 mm
Forma: Per potenza aspir. elev.
Capacità di aspirazione (max):
370 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 392 l/min
SEG 30 LS
Attributo Valore
B 42 mm
D 32 mm
G1 G3/8"-IG
G2 G1/2"-IG
G3 G3/4"-IG
H 50 mm
L 127 mm
SW1 22 mm