Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eiettore base con alloggiamento robusto per impiego universale
Diametro ugello | 0,5 mm |
Forma | Snella |
Funzione supplementare | Silenziatore assiale |
Capacità di aspirazione | 7 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 13 l/min |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 10 mm |
D | 8 mm |
D2 | 8,40 mm |
G1 | M5-IG |
G2 | M5-IG |
G3 | M5-IG |
H | 20 mm |
L | 40,50 mm |
L1 | 64,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro ugello | 0,50 mm |
Grado evacuazione | 82 % |
Capacità di aspirazione | 7 l/min |
Capacità di aspirazione | 0,40 m³/h |
Capacità di aspirazione (max.) | 0,25 cfm |
Consumo d'aria (aspir.) | 13 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 0,80 m³/h |
Consumo d'aria (aspir.) | 0,46 cfm |
Livello sonoro libero | 75 dB(A) |
Livello sonoro aspirazione | 68 dB(A) |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 3,0 ... 6,0 bar |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 43,5 ... 87,0 |
Pressione ottimale | 5 bar |
Pressione ottimale | 72,50 psi |
Diametro int. tubo per aria compressa | 2 mm |
Diametro int. tubo per vuoto | 2 mm |
Temp. ambiente | -10 ... 80 °C |
Peso | 11 g |
Famigilia de prodotti | SEG |
Note sull’ordine: SEG 05 HS-S SDA
L'eiettore base SEG viene fornito come prodotto finito per connessione.
Parti di ricambio disponibili: silenziatore