SEG 07 HS-S

N. articolo: 10.02.01.00276
Eiettore base con alloggiamento robusto per impiego universale
Misura ugello: 0,7 mm
Forma: Stretto
Capacità di aspirazione (max):
16 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 21 l/min
SEG 07 HS-S
Attributo Valore
B 10 mm
D 8 mm
G1 M5-IG
G2 M5-IG
G3 M5-IG
H 20 mm
L 40 mm
SW1 8 mm