SLP 07 S01

N. articolo: 10.02.01.00562
Eiettore Inline per produzione di vuoto direttamente nella tubazione flessibile
Misura ugello: 0,7 mm
Grado evacuazione: 85 %
Attacco: Tubo fless. D4(1)-D4(2)
Capacità di aspirazione (max):
15.9 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 25 l/min
Pressione ottimale: 4.5 bar
SLP 07 S01
Attributo Valore
d 4 mm
D 10 mm
L 57 mm