Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eiettore base per impiego universale
Diametro ugello | 0,5 mm |
Funzione supplementare | Silenziatore assiale |
Grado evacuazione | 85 % |
Allacciamento | Tubo fless. D4(1)-D4(2) |
Pressione ottimale | 4,5 bar |
Capacità di aspirazione | 8 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 13,5 l/min |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 10 mm |
d | 4,20 mm |
d1 | 4 mm |
d2 | 4 mm |
D | 9 mm |
H | 26 mm |
H1 | 28 mm |
H2 | 5,20 mm |
H3 | 12 mm |
L | 45 mm |
L1 | 71 mm |
L2 | 18 mm |
L3 | 2 mm |
L4 | 12,50 mm |
X1 | 20 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro ugello | 0,50 mm |
Grado evacuazione | 85 % |
Capacità di aspirazione | 0,50 m³/h |
Capacità di aspirazione | 8 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 0,80 m³/h |
Consumo d'aria (aspir.) | 13,50 l/min |
Livello sonoro libero | 58 dB(A) |
Livello sonoro aspirazione | 53 dB(A) |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 3,0 ... 6,0 bar |
Pressione ottimale | 4,50 bar |
Diametro int. tubo per aria compressa | 2 mm |
Diametro int. tubo per vuoto | 2 mm |
Temp. ambiente | 0 ... 60 °C |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 43,5 ... 87,0 |
Capacità di aspirazione (max.) | 0,28 cfm |
Consumo d'aria (aspir.) | 0,48 cfm |
Peso | 7,50 g |
Famigilia de prodotti | SBP |
Note sull’ordine: SBP 05 S01 SDA
L'eiettore base SBP viene fornito come prodotto finito per connessione.
Parti di ricambio disponibili: silenziatore
Accessori disponibli: piastra de fissaggio, set di fissagio