SBP 15 S02 SDA

N. articolo: 10.02.01.00566
Eiettore base per impiego universale
Misura ugello: 1,5 mm
con: Silenziatore assiale
Grado evacuazione: 85 %
Attacco: Tubo fless. D6(1)-D8(2)
Pressione ottimale: 4.5 bar
Capacità di aspirazione (max):
71 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 105 l/min
SBP 15 S02 SDA
Attributo Valore
B 15 mm
d 4,2 mm
d1 6 mm
d2 8 mm
D 14 mm
H 34 mm
H1 40 mm
H2 5,2 mm
H3 14 mm
L 51,5 mm
L1 97 mm
L2 22 mm
L3 5,5 mm
L4 12,5 mm
X1 20 mm