SBP-C 10 S02 NO A

N. articolo: 10.02.01.00589
Eiettore base "BASE PUMP-controlled" dalla struttura particol. leggera
Misura ugello: 1,0 mm
Attacco: Tubo fless. D6(1)-D8(2)
Pressione ottimale: 4.5 bar
Capacità di aspirazione (max):
35 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 48 l/min
Controllo: Aperto senza corrente
Forma: Funzione dello scarico
SBP-C 10 S02 NO A
Attributo Valore
B 15 mm
d 4,2 mm
d1 6 mm
d2 8 mm
D 13,5 mm
G3 G1/8"-IG
H 49 mm
H1 50 mm
H2 5,2 mm
H3 8,5 mm
L 101,5 mm
L1 141,5 mm
L2 19 mm
L3 29,5 mm
X1 20 mm