SBP 07 G01 SDA

N. articolo: 10.02.01.00600
Eiettore base per impiego universale
Misura ugello: 0,7 mm
con: Silenziatore assiale
Grado evacuazione: 85 %
Attacco: M5(1)-M5(2)
Pressione ottimale: 4.5 bar
Capacità di aspirazione (max):
16 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 22 l/min
SBP 07 G01 SDA
Attributo Valore
B 10 mm
d 4,2 mm
D 9 mm
G1 M5-IG
G2 M5-IG
H 26 mm
H1 31 mm
H2 5,2 mm
H3 12 mm
L 45 mm
L1 74 mm
L2 18 mm
L3 5 mm
L4 12,5 mm
LG1 5 mm
LG2 5 mm
SW1 8 mm
SW2 8 mm
X1 20 mm