Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eiettore base per impiego universale
Diametro ugello | 1,5 mm |
Funzione supplementare | Silenziatore assiale |
Grado evacuazione | 85 % |
Allacciamento | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
Pressione ottimale | 4,5 bar |
Capacità di aspirazione | 71 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 105 l/min |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 15 mm |
d | 4,20 mm |
D | 14 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/8"-IG |
H | 34 mm |
H1 | 42 mm |
H2 | 5,20 mm |
H3 | 14 mm |
L | 51,50 mm |
L1 | 102 mm |
L2 | 22 mm |
L3 | 10 mm |
L4 | 12,50 mm |
LG1 | 8 mm |
LG2 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 14 mm |
X1 | 20 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro ugello | 1,50 mm |
Grado evacuazione | 85 % |
Capacità di aspirazione | 4,30 m³/h |
Capacità di aspirazione | 71 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 6,30 m³/h |
Consumo d'aria (aspir.) | 105 l/min |
Livello sonoro libero | 72 dB(A) |
Livello sonoro aspirazione | 65 dB(A) |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 3,0 ... 6,0 bar |
Pressione ottimale | 4,50 bar |
Diametro int. tubo per aria compressa | 4 mm |
Diametro int. tubo per vuoto | 6 mm |
Temp. ambiente | 0 ... 60 °C |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 43,5 ... 87,0 |
Capacità di aspirazione (max.) | 2,51 cfm |
Consumo d'aria (aspir.) | 3,71 cfm |
Peso | 22 g |
Famigilia de prodotti | SBP |
Note sull’ordine: SBP 15 G02 SDA
L'eiettore base SBP viene fornito come prodotto finito per connessione.
Parti di ricambio disponibili: silenziatore
Accessori disponibli: piastra de fissaggio, set di fissagio