Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eiettore base per impiego universale
Diametro ugello | 2 mm |
Funzione supplementare | Silenziatore assiale |
Grado evacuazione | 85 % |
Allacciamento | G1/4"(1)-G3/8"(2) |
Pressione ottimale | 4,5 bar |
Capacità di aspirazione | 127 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 197 l/min |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 20 mm |
d | 4,20 mm |
D | 20 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | G3/8"-IG |
H | 39 mm |
H1 | 53,50 mm |
H2 | 5,20 mm |
H3 | 17 mm |
L | 86,50 mm |
L1 | 175,50 mm |
L2 | 24,50 mm |
L3 | 13 mm |
L4 | 12,50 mm |
LG1 | 9 mm |
LG2 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 19 mm |
X1 | 20 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro ugello | 2 mm |
Grado evacuazione | 85 % |
Capacità di aspirazione | 7,60 m³/h |
Capacità di aspirazione | 127 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 11,80 m³/h |
Consumo d'aria (aspir.) | 197 l/min |
Livello sonoro libero | 77 dB(A) |
Livello sonoro aspirazione | 68 dB(A) |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 3,0 ... 6,0 bar |
Pressione ottimale | 4,50 bar |
Diametro int. tubo per aria compressa | 6 mm |
Diametro int. tubo per vuoto | 7 mm |
Temp. ambiente | 0 ... 60 °C |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 43,5 ... 87,0 |
Capacità di aspirazione (max.) | 4,48 cfm |
Consumo d'aria (aspir.) | 6,96 cfm |
Peso | 50 g |
Famigilia de prodotti | SBP |
Note sull’ordine: SBP 20 G03 SDA
L'eiettore base SBP viene fornito come prodotto finito per connessione.
Parti di ricambio disponibili: silenziatore
Accessori disponibli: piastra de fissaggio, set di fissagio