SBP 25 G03 SDA

N. articolo: 10.02.01.00604
Eiettore base per impiego universale
Misura ugello: 2,5 mm
con: Silenziatore assiale
Grado evacuazione: 85 %
Attacco: G1/4"(1)-G3/8"(2)
Pressione ottimale: 4.5 bar
Capacità di aspirazione (max):
215 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 311 l/min
SBP 25 G03 SDA
Attributo Valore
B 20 mm
d 4,2 mm
D 20 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-IG
H 39 mm
H1 53,5 mm
H2 5,2 mm
H3 17 mm
L 86,5 mm
L1 175,5 mm
L2 24,5 mm
L3 13 mm
L4 12,5 mm
LG1 9 mm
LG2 10 mm
SW1 17 mm
SW2 19 mm
X1 20 mm