SBP-C 05 G01 NC

Numero articolo: 10.02.01.00611

Eiettore base "BASE PUMP-controlled" dalla struttura particol. leggera

Diametro ugello0,5 mm
Grado evacuazione85 %
AllacciamentoM5(1)-M5(2)
Pressione ottimale4,5 bar
Capacità di aspirazione7 l/min
Consumo d'aria (aspir.)14 l/min
Valvola di controlloChiuso senza corrente
SBP-C 05 G01 NC
Attributo Valore
B 10 mm
d 4,20 mm
D 9 mm
G1 M5-IG
G2 M5-IG
G3 M5-IG
H 37 mm
H1 39 mm
H2 5,20 mm
H3 9 mm
L 81 mm
L1 105 mm
L2 12,50 mm
L3 27 mm
SW1 8 mm
SW2 8 mm
X1 20 mm
Attributo Valore
Diametro ugello 0,50 mm
Grado evacuazione 85 %
Capacità di aspirazione 0,40 m³/h
Capacità di aspirazione 7 l/min
Consumo d'aria (aspir.) 0,80 m³/h
Consumo d'aria (aspir.) 14 l/min
Livello sonoro libero 58 dB(A)
Livello sonoro aspirazione 53 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio) 3,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale 4,50 bar
Diametro int. tubo per aria compressa 2 mm
Diametro int. tubo per vuoto 2 mm
Peso 27,50 g
Temp. ambiente 0 ... 50 °C
Campo di pressione (press. di esercizio) 43,5 ... 87,0
Pressione ottimale 65,20 psi
Capacità di aspirazione (max.) 0,25 cfm
Consumo d'aria (aspir.) 0,49 cfm
Famigilia de prodotti SBP-C


Nota: La tensione di alimentazione per i vacuostati e per le elettrovalvole è di 24V DC Consumo aria: Per la versione con elettrovalvole SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) e pressione di esercizio ottimale Diametro interno del tubo: Per max. 2 m di lunghezza
Metrico       Imperial
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
Note sull’ordine: SBP-C 05 G01 NC

L'eiettore base SBP-C viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

 

Parti di ricambio disponibili: silenziatore

Accessori disponibli: piastra de fissaggio, set di fissagio, cavo di connessione