SBP-C 15 G02 NO A

Numero articolo: 10.02.01.00626

Eiettore base "BASE PUMP-controlled" dalla struttura particol. leggera

Diametro ugello1,5 mm
Grado evacuazione85 %
AllacciamentoG1/8"(1)-G1/8"(2)
Pressione ottimale5 bar
Capacità di aspirazione71 l/min
Consumo d'aria (aspir.)118 l/min
Valvola di controlloAperto senza corrente
ModelloFunzione di soffiaggio
SBP-C 15 G02 NO A
Attributo Valore
B 15 mm
d 4,20 mm
D 13,50 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
G3 G1/8"-IG
H 51 mm
H1 50 mm
H2 5,20 mm
H3 8,50 mm
L 106 mm
L1 146 mm
L2 19 mm
L3 29,50 mm
SW1 14 mm
SW2 14 mm
X1 20 mm
Attributo Valore
Diametro ugello 1,50 mm
Grado evacuazione 85 %
Capacità di aspirazione 4,30 m³/h
Capacità di aspirazione 71 l/min
Consumo d'aria (aspir.) 7,10 m³/h
Consumo d'aria (aspir.) 118 l/min
Livello sonoro libero 72 dB(A)
Livello sonoro aspirazione 65 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio) 3,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale 5 bar
Diametro int. tubo per aria compressa 4 mm
Diametro int. tubo per vuoto 6 mm
Peso 70 g
Temp. ambiente 0 ... 50 °C
Campo di pressione (press. di esercizio) 43,5 ... 87,0
Pressione ottimale 72,50 psi
Capacità di aspirazione (max.) 2,51 cfm
Consumo d'aria (aspir.) 4,17 cfm
Consumo d'aria scar. max. 1,06 cfm
Famigilia de prodotti SBP-C


Nota: La tensione di alimentazione per i vacuostati e per le elettrovalvole è di 24V DC Consumo aria: Per la versione con elettrovalvole SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) e pressione di esercizio ottimale Diametro interno del tubo: Per max. 2 m di lunghezza
Metrico       Imperial
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
Note sull’ordine: SBP-C 15 G02 NO A

L'eiettore base SBP-C viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

 

Parti di ricambio disponibili: silenziatore

Accessori disponibli: piastra de fissaggio, set di fissagio, cavo di connessione