SBP-C 25 G03 NO A

N. articolo: 10.02.01.00628
Eiettore base "BASE PUMP-controlled" dalla struttura particol. leggera
Misura ugello: 2,5 mm
Attacco: G1/4"(1)-G3/8"(1)
Pressione ottimale: 5.2 bar
Capacità di aspirazione (max):
215 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 311 l/min
Controllo: Aperto senza corrente
Forma: Funzione dello scarico
SBP-C 25 G03 NO A
Attributo Valore
B 20 mm
d 4,2 mm
D 20 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-IG
G3 G3/8"-IG
H 65,5 mm
H1 72 mm
H2 5,2 mm
H3 8,5 mm
L 159,5 mm
L1 235,5 mm
L2 54 mm
L3 62 mm
SW1 17 mm
SW2 19 mm
X1 20 mm