SBP-C 15 S02 VS-T

Numero articolo: 10.02.01.00984

Eiettore base "BASE PUMP-controlled" dalla struttura particol. leggera

Diametro ugello1,5 mm
Grado evacuazione85 %
AllacciamentoTubo fless. D6(1)-D8(2)
Pressione ottimale4,5 bar
Capacità di aspirazione70 l/min
Consumo d'aria (aspir.)118 l/min
Funzionalità degli eiettoriVacuostato elettronico
SBP-C 15 S02 VS-T
Attributo Valore
B 15 mm
d 4,20 mm
d1 6 mm
d2 8 mm
D 13,50 mm
G3 G1/8"-IG
H 49 mm
H2 5,20 mm
H3 18 mm
H4 14,10 mm
L 57 mm
L1 97 mm
L2 19 mm
L3 29,50 mm
L4 24,60 mm
X1 20 mm
Attributo Valore
Diametro ugello 1,50 mm
Grado evacuazione 85 %
Capacità di aspirazione 4,20 m³/h
Capacità di aspirazione 70 l/min
Consumo d'aria (aspir.) 7,10 m³/h
Consumo d'aria (aspir.) 118 l/min
Livello sonoro libero 72 dB(A)
Livello sonoro aspirazione 65 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio) 3,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale 4,50 bar
Diametro int. tubo per aria compressa 4 mm
Diametro int. tubo per vuoto 6 mm
Peso 100 g
Temp. ambiente 0 ... 50 °C
Campo di pressione (press. di esercizio) 43,5 ... 87,0
Pressione ottimale 65,20 psi
Capacità di aspirazione (max.) 2,47 cfm
Consumo d'aria (aspir.) 4,17 cfm
Famigilia de prodotti SBP-C


Nota: La tensione di alimentazione per i vacuostati e per le elettrovalvole è di 24V DC Consumo aria: Per la versione con elettrovalvole SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) e pressione di esercizio ottimale Diametro interno del tubo: Per max. 2 m di lunghezza
Metrico       Imperial
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
Note sull’ordine: SBP-C 15 S02 VS-T

L'eiettore base SBP-C viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

 

Parti di ricambio disponibili: silenziatore

Accessori disponibli: piastra de fissaggio, set di fissagio, cavo di connessione