SBP-C 07 S01 NC AI VS-T

N. articolo: 10.02.01.00990
Eiettore base "BASE PUMP-controlled" dalla struttura particol. leggera
Misura ugello: 0,7 mm
Attacco: Tubo fless. D4(1)-D4(2)
Pressione ottimale: 5.4 bar
Capacità di aspirazione (max):
16 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 24 l/min
Controllo: Chiuso senza corrente
Forma: Sist di scarico impulso
con: interruttore elettronico
SBP-C 07 S01 NC AI VS-T
Attributo Valore
B 10 mm
d 4,2 mm
d1 4 mm
d2 4 mm
D 9 mm
G3 M5-IG
H 34 mm
H1 39 mm
H2 5,2 mm
H3 9 mm
H4 17,7 mm
L 108 mm
L1 132 mm
L2 12,5 mm
L3 27 mm
X1 20 mm