SBP-C 20 S03 NO A VS-T

Numero articolo: 10.02.01.00995

Eiettore base "BASE PUMP-controlled" dalla struttura particol. leggera

Diametro ugello2 mm
Grado evacuazione85 %
AllacciamentoTubo fless. D8(1)-D10(2)
Pressione ottimale4,5 bar
Capacità di aspirazione123 l/min
Consumo d'aria (aspir.)208 l/min
Valvola di controlloAperto senza corrente
ModelloFunzione di soffiaggio
Funzionalità degli eiettoriVacuostato elettronico
SBP-C 20 S03 NO A VS-T
Attributo Valore
B 20 mm
d 4,20 mm
d1 8 mm
d2 10 mm
D 20 mm
G3 G3/8"-IG
H 62 mm
H1 72 mm
H2 5,20 mm
H3 26 mm
H4 21 mm
L 152 mm
L1 228 mm
L2 54 mm
L3 62 mm
X1 20 mm
Attributo Valore
Diametro ugello 2 mm
Grado evacuazione 85 %
Capacità di aspirazione 7,40 m³/h
Capacità di aspirazione 123 l/min
Consumo d'aria (aspir.) 12,50 m³/h
Consumo d'aria (aspir.) 208 l/min
Livello sonoro libero 77 dB(A)
Livello sonoro aspirazione 68 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio) 3,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale 4,50 bar
Diametro int. tubo per aria compressa 6 mm
Diametro int. tubo per vuoto 7 mm
Peso 222 g
Temp. ambiente 0 ... 50 °C
Campo di pressione (press. di esercizio) 43,5 ... 87,0
Pressione ottimale 65,20 psi
Capacità di aspirazione (max.) 4,34 cfm
Consumo d'aria (aspir.) 7,35 cfm
Consumo d'aria scar. max. 3,18 cfm
Famigilia de prodotti SBP-C


Nota: La tensione di alimentazione per i vacuostati e per le elettrovalvole è di 24V DC Consumo aria: Per la versione con elettrovalvole SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) e pressione di esercizio ottimale Diametro interno del tubo: Per max. 2 m di lunghezza
Metrico       Imperial
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
Note sull’ordine: SBP-C 20 S03 NO A VS-T

L'eiettore base SBP-C viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

 

Parti di ricambio disponibili: silenziatore

Accessori disponibli: piastra de fissaggio, set di fissagio, cavo di connessione