Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eiettore base "BASE PUMP-controlled" dalla struttura particol. leggera
Diametro ugello | 2,5 mm |
Grado evacuazione | 85 % |
Allacciamento | Tubo fless. D8(1)-D10(2) |
Pressione ottimale | 5,2 bar |
Capacità di aspirazione | 215 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 311 l/min |
Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
Modello | Funzione di soffiaggio |
Funzionalità degli eiettori | Vacuostato elettronico |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 20 mm |
d | 4,20 mm |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
D | 20 mm |
G3 | G3/8"-IG |
H | 62 mm |
H1 | 72 mm |
H2 | 5,20 mm |
H3 | 26 mm |
H4 | 21 mm |
L | 152 mm |
L1 | 228 mm |
L2 | 54 mm |
L3 | 62 mm |
X1 | 20 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro ugello | 2,50 mm |
Grado evacuazione | 85 % |
Capacità di aspirazione | 12,90 m³/h |
Capacità di aspirazione | 215 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 18,70 m³/h |
Consumo d'aria (aspir.) | 311 l/min |
Livello sonoro libero | 78 dB(A) |
Livello sonoro aspirazione | 70 dB(A) |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 3,0 ... 6,0 bar |
Pressione ottimale | 5,20 bar |
Diametro int. tubo per aria compressa | 6 mm |
Diametro int. tubo per vuoto | 7 mm |
Peso | 222 g |
Temp. ambiente | 0 ... 50 °C |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 43,5 ... 87,0 |
Pressione ottimale | 75,40 psi |
Capacità di aspirazione (max.) | 7,59 cfm |
Consumo d'aria (aspir.) | 10,98 cfm |
Consumo d'aria scar. max. | 3,71 cfm |
Famigilia de prodotti | SBP-C |
Note sull’ordine: SBP-C 25 S03 NO A VS-T
L'eiettore base SBP-C viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).
Parti di ricambio disponibili: silenziatore
Accessori disponibli: piastra de fissaggio, set di fissagio, cavo di connessione