SBP-C 07 G01 NC VS-T

N. articolo: 10.02.01.01004
Eiettore base "BASE PUMP-controlled" dalla struttura particol. leggera
Misura ugello: 0,7 mm
Attacco: M5(1)-M5(2)
Pressione ottimale: 5.4 bar
Capacità di aspirazione (max):
16 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 24 l/min
Controllo: Chiuso senza corrente
con: interruttore elettronico
SBP-C 07 G01 NC VS-T
Attributo Valore
B 10 mm
d 4,2 mm
D 9 mm
G1 M5-IG
G2 M5-IG
G3 M5-IG
H 37 mm
H1 39 mm
H2 5,2 mm
H3 9 mm
H4 14,3 mm
L 81 mm
L1 105 mm
L2 12,5 mm
L3 27 mm
SW1 8 mm
SW2 8 mm
X1 20 mm