SBP-C 15 G02 NO A VS-T

N. articolo: 10.02.01.01009
Eiettore base "BASE PUMP-controlled" dalla struttura particol. leggera
Misura ugello: 1,5 mm
Attacco: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Pressione ottimale: 5 bar
Capacità di aspirazione (max):
71 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 118 l/min
Controllo: Aperto senza corrente
Forma: Funzione dello scarico
con: interruttore elettronico
SBP-C 15 G02 NO A VS-T
Attributo Valore
B 15 mm
d 4,2 mm
D 13,5 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
G3 G1/8"-IG
H 51 mm
H1 50 mm
H2 5,2 mm
H3 8,5 mm
H4 11,8 mm
L 106 mm
L1 146 mm
L2 19 mm
L3 29,5 mm
SW1 14 mm
SW2 14 mm
X1 20 mm