SBP-C 20 G03 NO A VS-T

Numero articolo: 10.02.01.01010

Eiettore base "BASE PUMP-controlled" dalla struttura particol. leggera

Diametro ugello2 mm
Grado evacuazione85 %
AllacciamentoG1/4"(1)-G3/8"(1)
Pressione ottimale4,5 bar
Capacità di aspirazione123 l/min
Consumo d'aria (aspir.)208 l/min
Valvola di controlloAperto senza corrente
ModelloFunzione di soffiaggio
Funzionalità degli eiettoriVacuostato elettronico
SBP-C 20 G03 NO A VS-T
Attributo Valore
B 20 mm
d 4,20 mm
D 20 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-IG
G3 G3/8"-IG
H 65,50 mm
H1 72 mm
H2 5,20 mm
H3 26 mm
H4 17,30 mm
L 159,50 mm
L1 235,50 mm
L2 54 mm
L3 62 mm
SW1 17 mm
SW2 19 mm
X1 20 mm
Attributo Valore
Diametro ugello 2 mm
Grado evacuazione 85 %
Capacità di aspirazione 7,40 m³/h
Capacità di aspirazione 123 l/min
Consumo d'aria (aspir.) 12,50 m³/h
Consumo d'aria (aspir.) 208 l/min
Livello sonoro libero 77 dB(A)
Livello sonoro aspirazione 68 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio) 3,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale 4,50 bar
Diametro int. tubo per aria compressa 6 mm
Diametro int. tubo per vuoto 7 mm
Peso 220 g
Temp. ambiente 0 ... 50 °C
Campo di pressione (press. di esercizio) 43,5 ... 87,0
Pressione ottimale 65,20 psi
Capacità di aspirazione (max.) 4,34 cfm
Consumo d'aria (aspir.) 7,35 cfm
Consumo d'aria scar. max. 3,18 cfm
Famigilia de prodotti SBP-C


Nota: La tensione di alimentazione per i vacuostati e per le elettrovalvole è di 24V DC Consumo aria: Per la versione con elettrovalvole SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) e pressione di esercizio ottimale Diametro interno del tubo: Per max. 2 m di lunghezza
Metrico       Imperial
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
Note sull’ordine: SBP-C 20 G03 NO A VS-T

L'eiettore base SBP-C viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

 

Parti di ricambio disponibili: silenziatore

Accessori disponibli: piastra de fissaggio, set di fissagio, cavo di connessione