SEC-60

N. articolo: 10.02.01.01079
Eiettore di trasporto per pezzi particolarmente porosi
Misura ugello: 6,0 mm
Capacità di aspirazione (max):
12.9 m³/h
SEC-60
Attributo Valore
D 32 mm
D1 12,5 mm
D2 12,5 mm
G2 M5-IG
G3 M3-IG
L 14 mm
L1 44 mm
LG3 5 mm
X1 25 mm