SEP HF 2 06 13

N. articolo: 10.02.01.01343
Set per il vuoto eiettore in linea
Forma: High Flow
Numero dei punti: 2
Misura ugello: 0,6 mm
Diametro foro: 13 mm
Grado evacuazione: 70 %
Zona pressione (press. di esercizio):
2,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale: 4 bar
Capacità di aspirazione (max):
42.5 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 18.7 l/min
SEP HF 2 06 13
Attributo Valore
D1 5,4 mm
D2 12,8 mm
L1 5 mm
L2 41,5 mm
L3 55,5 mm