SEP HV 2 04 7

N. articolo: 10.02.01.01393
Set per il vuoto eiettore in linea
Forma: Depressione elevata
Numero dei punti: 2
Misura ugello: 0,4 mm
Diametro foro: 7 mm
Grado evacuazione: 79 %
Zona pressione (press. di esercizio):
2,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale: 4 bar
Capacità di aspirazione (max):
13.2 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 6.5 l/min
SEP HV 2 04 7
Attributo Valore
D1 4,4 mm
D2 6,8 mm
L1 3,5 mm
L2 20,1 mm
L3 33 mm