SEP HV 3 07 13

N. articolo: 10.02.01.01395
Set per il vuoto eiettore in linea
Forma: Depressione elevata
Numero dei punti: 3
Misura ugello: 0,7 mm
Diametro foro: 13 mm
Grado evacuazione: 85 %
Zona pressione (press. di esercizio):
2,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale: 4 bar
Capacità di aspirazione (max):
76.8 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 23.5 l/min
SEP HV 3 07 13
Attributo Valore
D1 5,4 mm
D2 12,8 mm
L1 5 mm
L2 63,5 mm
L3 81,5 mm