SEP HV 3 16 22 S

N. articolo: 10.02.01.01411
Set per il vuoto eiettore in linea
Forma: Depressione elevata
Numero dei punti: 3
Misura ugello: 1,6 mm
Diametro foro: 22 mm
Forma: Con valvola di sicurezza
Grado evacuazione: 90 %
Zona pressione (press. di esercizio):
2,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale: 4 bar
Capacità di aspirazione (max):
308.8 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 103 l/min
SEP HV 3 16 22 S
Attributo Valore
D1 10,8 mm
D2 21,8 mm
L1 8 mm
L2 103 mm
L3 146 mm