Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schmalz Fixation Element
Diametro foro | 13 mm |
Larghezza B | 23 mm |
Altezza H | 33 mm |
Lunghezza L | 51,5 mm |
Filettatura G1 | G1/8"-IG |
Filettatura G2 | G1/4"-IG |
Attacco aria compressa | G1/8"-IG |
Allacciamento | G1/4"-IG |
Allacciamento | G1/8"-IG |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 23 mm |
B2 | 4,40 mm |
d1 | 8 mm |
d2 | 4,20 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/4"-IG |
G3 | G1/8"-IG |
G4 | M16x1-IG |
G5 | M4-IG |
H | 33 mm |
H2 | 8,50 mm |
L | 51,50 mm |
L2 | 25,50 mm |
SW1 | 22 mm |
X1 | 14 mm |
Y1 | 14 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Alluminio |
Peso | 72,50 g |
Note sull’ordine: SFE 13 AL