SFE 22

N. articolo: 10.02.01.01421
Schmalz Fixation Element
Diametro foro: 22 mm
Attacco aria compressa: G1/4"-IG
Attacco aspiratore: G3/8"-IG
Attacco vuoto: G1/4"-IG
SFE 22
Attributo Valore
B 35 mm
B2 6,4 mm
d1 11 mm
d2 6,4 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-IG
G3 G1/4"-IG
G4 M27x1.5-IG
G5 M6-IG
H 44 mm
H2 9,5 mm
L 87,5 mm
L2 34,5 mm
SW1 32 mm
X1 22 mm
Y1 22 mm