Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schmalz Holder Cap
Numero dei punti | 2 |
Diametro foro | 22 mm |
Diametro esterno D | 20,5 mm |
Lunghezza L | 32 mm |
Filettatura G1 | M27x1.5-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 20,50 mm |
D1 | 31 mm |
G1 | M27x1.5-AG |
L | 32 mm |
L1 | 66 mm |
LG1 | 15 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Alluminio |
Peso | 54,20 g |
Note sull’ordine: SHC 2 22