SFE 7

N. articolo: 10.02.01.01464
Schmalz Fixation Element
Diametro foro: 7 mm
Attacco aria compressa: G1/8"-IG
Attacco aspiratore: G1/8"-IG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
SFE 7
Attributo Valore
B 19 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
G3 G1/8"-IG
G4 M8x0.5-IG
G5 M4-IG
H 22 mm
L 37 mm
L2 16 mm
SW1 14 mm
X1 12 mm
Y1 12 mm