SEV G1/8-IG G1/4-AG

Numero articolo: 10.02.01.01471

Valvola di scarico rapido carico

Diametro esterno D19 mm
Lunghezza L37 mm
Filettatura G1G1/8"-IG
Filettatura G2G1/4"-AG
SEV G1/8-IG G1/4-AG
Attributo Valore
D 19 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/4"-AG
L 37 mm
LG1 8,80 mm
SW1 17 mm
SW2 6 mm
Attributo Valore
Peso 22,70 g
SEV G1/8-IG G1/4-AG

Note sull’ordine: SEV G1/8-IG G1/4-AG