SHC 2 7

Numero articolo: 10.02.01.01510

Schmalz Holder Cap

Numero dei punti2
Diametro foro7 mm
Diametro esterno D6 mm
Lunghezza L6 mm
Filettatura G1M8x0.5-AG
SHC 2 7
Attributo Valore
D 6 mm
D1 9 mm
G1 M8x0.5-AG
L 6 mm
L1 15 mm
LG1 4 mm
SW2 4 mm
Attributo Valore
Materiale Alluminio
Peso 0,90 g

Note sull’ordine: SHC 2 7