Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Valvola di scarico rapido carico
Diametro esterno D | 19 mm |
Lunghezza L | 39,5 mm |
Filettatura G1 | G1/8"-IG |
Filettatura G2 | G1/8"-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 19 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/8"-AG |
L | 39,50 mm |
LG1 | 7 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 6 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 23,70 g |
Note sull’ordine: SEV G1/8-IG G1/8-AG