DI-RA 112.5x34.8 NBR-55 SBPL

N. articolo: 10.02.01.01541
Bordi di tenuta
Lunghezza L: 112.5 mm
Larghezza B: 34.8 mm
Materiale di tenuta: Polysulfone
Durezza del materiale: 55 °Sh
Attributo Valore
B 34,80 mm
H 2,80 mm
L 112,50 mm