Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kit pezzi di fissaggio
Larghezza B | 20 mm |
Altezza H | 20 mm |
Lunghezza L | 27 mm |
Usa la costruzione | Schmalz Fixation Element |
Dimensione | 22 |
Filettatura G1 | G1/4"-AG |
Filettatura G2 | M8-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 20 mm |
G1 | G1/4"-AG |
G2 | M8-AG |
H | 20 mm |
H2 | 10 mm |
L | 27 mm |
L1 | 34 mm |
L2 | 6,40 mm |
L3 | 6,80 mm |
LG1 | 7 mm |
SW1 | 13 mm |
SW2 | 5 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 37,90 g |
Note sull’ordine: SET SFE 22