SBPL 25 HV NPT

N. articolo: 10.02.01.01600
Eiettore base con massimo potere di aspirazione
Dimensione: 25
Forma: Depressione elevata
Tipo: NPT
Capacità di aspirazione (max):
300 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 105 l/min
Peso: 0.75 kg
SBPL 25 HV NPT
Attributo Valore
B 51 mm
B1 53 mm
B2 16 mm
G1 NPT3/8-IG
G2 NPT3/4-IG
G3 NPT1/4-IG
G4 G1/8"-IG
G5 M5-AG
H 72 mm
H1 74 mm
L 167,5 mm
L1 285,3 mm
L2 54 mm
L3 67 mm
L4 113 mm
L5 64 mm
LG5 8,5 mm
X1 73,5 mm
Y1 62 mm