SBPL 125 HV

Numero articolo: 10.02.01.01651

Eiettore base con massimo potere di aspirazione

Dimensione125
FormaHigh Vacuum
Capacità di aspirazione1.010 l/min
Consumo d'aria (aspir.)470 l/min
Peso1,5 kg
SBPL 125 HV
Attributo Valore
B 115 mm
B1 117 mm
B2 16 mm
B3 48 mm
B4 80 mm
G1 G3/8"-IG
G2 G1"-IG
G3 G1/4"-IG
G4 G1/8"-IG
G5 M5-AG
H 72 mm
H1 74 mm
L 167,50 mm
L1 285,30 mm
L2 54 mm
L3 67 mm
L4 113 mm
L5 64 mm
LG5 8,50 mm
X1 73,50 mm
Y1 62 mm
Attributo Valore
Dimensione 125
Grado evacuazione 90 %
Max.vuoto 900 mbar
Capacità di aspirazione 1010 l/min
Capacità di aspirazione 1650 l/min
Capacità di aspirazione 60,60 m³/h
Capacità di aspirazione 99 m³/h
Consumo d'aria (aspir.) 470 l/min
Consumo d'aria (aspir.) 29 m³/h
Livello sonoro libero 72 dB(A)
Livello sonoro aspirazione 65 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio) 2,0 ... 6,0 bar
Campo di pressione (press. di esercizio) 29,0 ... 87,0
Diametro int. tubo per aria compressa 11 mm
Diametro int. tubo per vuoto 32 mm
Peso 1,50 kg
Temp. ambiente 0 ... 60 °C
Max.vuoto 26,58 inHg
Famigilia de prodotti SBPL
Metrico       Imperial
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
Note sull’ordine: SBPL 125 HV

L'eiettore base SBPL viene fornito come prodotto finito per connessione.

 

Accessori disponibli: set di potenziamento, tappo di chiusura, vacuometro (manometro per vuoto), valvole di sfiato rapido, set aria di scarico, kit di retrofit, valvole elettromagnetiche, filtro a ventosa, angolare di fissaggio, tubo flessibile per il vuoto, bocchetta per il tubo flessibile