ST 25 AL-EL

N. articolo: 10.02.01.01680
Bocchetta
Diametro interno tubo: 25 mm
Materiale: Alluminio
Superficie: anodizzato
ST 25 AL-EL
Attributo Valore
B 46 mm
dn 20 mm
D 25 mm
D1 37 mm
L 4 mm
L1 51 mm
L2 12 mm