ST 32 AL-EL

Numero articolo: 10.02.01.01681

Bocchetta

MaterialeAlluminio
Usa la costruzioneEiettore base
Diametro esterno D32 mm
Lunghezza L4 mm
Larghezza B46 mm
ST 32 AL-EL
Attributo Valore
B 46 mm
dn 26 mm
D 32 mm
D1 37 mm
L 4 mm
L1 51 mm
L2 12 mm
Attributo Valore
Campo di pressione (press. di esercizio) bar
Temp. ambiente 0 ... 0 °C
Peso 58 g
Materiale Alluminio

Note sull’ordine: ST 32 AL-EL